locking device made of metal, for selector switch, 22 mm, short or long handle, Operation in center and to the left possible, not possible to the right
Número de artículo (número de mercado) |
3SU1950-0DU80-0AA0 |
Descripción de producto |
locking device made of metal, for selector switch, 22 mm, short or long handle, Operation in center and to the left possible, not possible to the right
|
Familia de producto |
Protección/seguros de acceso |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
41J / 41J |
List Price |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Recargo del metal |
Ninguno |
Factor del metal |
Ninguno |
Regulaciones de control de exportación |
AL : N / ECCN : N |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
5 Día/Días |
Peso neto (kg) |
0,055 Kg |
Dimensión de empaquetado |
60,00 x 100,00 x 30,00 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
MM |
Unidad de medida |
1 Piece |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
4011209964594 |
UPC |
804766080197 |
Commodity code |
73269098 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
CC-IC10 |
Grupo de productos |
5452 |
Group Code |
R711 |
País de origen |
China |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliant since: 01.10.2014 |
Clase de producto |
A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución |
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use |
No |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
|
Version
|
Clasificación
|
eClass |
12 |
27-37-12-92 |
eClass |
14 |
27-37-12-92 |
eClass |
6 |
27-37-92-13 |
eClass |
7.1 |
27-37-92-13 |
eClass |
8 |
27-37-92-13 |
eClass |
9 |
27-37-92-13 |
eClass |
9.1 |
27-37-92-13 |
ETIM |
7 |
EC002024 |
ETIM |
8 |
EC002024 |
ETIM |
9 |
EC002024 |
UNSPSC |
15 |
39-12-22-21 |
|
|
|
|