27.12.2024 1:11:06 PM
Product Catalog
  • Product Catalog
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimice
3TK2810-1A
Product
SIRIUS safety relay Adapter for 3TK2810-1 for connecting 15-pole encoders, Type: SIEMENS/HEIDENHAIN
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 3TK2810-1A
Descripción de producto SIRIUS safety relay Adapter for 3TK2810-1 for connecting 15-pole encoders, Type: SIEMENS/HEIDENHAIN
Familia de producto Accesorios
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local 41L / 41L
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Recargo del metal Ninguno
Factor del metal LAO-----
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : N
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 90 Día/Días
Peso neto (kg) 0,059 Kg
Dimensión de empaquetado 52,00 x 78,00 x 48,00
Unidad de tamaño de paquete de medida MM
Unidad de medida 1 Piece
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN 4011209879577
UPC 887621549220
Commodity code 85366990
LKZ_FDB/ CatalogID CC-IC10
Grupo de productos 5837
Group Code R711
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 01.05.2012
Clase de producto A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
 
Version Clasificación
eClass 12 27-37-08-92
eClass 14 27-37-08-92
eClass 6 27-37-92-12
eClass 7.1 27-37-92-12
eClass 8 27-37-92-12
eClass 9 27-37-92-12
eClass 9.1 27-37-92-12
ETIM 7 EC002615
ETIM 8 EC002615
ETIM 9 EC002615
UNSPSC 15 39-12-15-21
|
Compre producto
Cantidad 1 Piece
;