25.11.2024 10:36:35 PM
Product Catalog
  • Product Catalog
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimice
3TX7522-3S
Product
Imagen similar
Surge suppressor RC element for snapping on 48-127 V AC / 70-150 V DC for contactors Size 8-12, AC operation Size 3-6, DC operation
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 3TX7522-3S
Descripción de producto Surge suppressor RC element for snapping on 48-127 V AC / 70-150 V DC for contactors Size 8-12, AC operation Size 3-6, DC operation
Familia de producto Accesorios para contactores 3TC
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local 41B / 41B
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Recargo del metal Ninguno
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : N
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 3 Día/Días
Peso neto (kg) 0,090 Kg
Dimensión de empaquetado 54,00 x 93,00 x 22,00
Unidad de tamaño de paquete de medida MM
Unidad de medida 1 Piece
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN 4011209056510
UPC 754554292885
Commodity code 85363010
LKZ_FDB/ CatalogID CC-IC10
Grupo de productos 5805
Group Code R711
País de origen Chequia
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 01.07.2006
Clase de producto A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
 
Version Clasificación
eClass 12 27-37-10-13
eClass 14 27-37-10-13
eClass 6 27-37-10-13
eClass 7.1 27-37-10-13
eClass 8 27-37-10-13
eClass 9 27-37-10-13
eClass 9.1 27-37-10-13
ETIM 7 EC000197
ETIM 8 EC000683
ETIM 9 EC000683
IDEA 4 4906
UNSPSC 15 39-12-16-10
|
Compre producto
Cantidad 1 Piece
;