30.10.2024 5:01:00 AM
Product Catalog
  • Product Catalog
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimice
3TY7403-0AF0
Product
Imagen similar
Magnet coil for contactors 3TF30-33, 3TF40-43, 3TH3, 3TH4 3TB40...44, 3TC44, 3TH8 110 V AC 50 Hz/132 V AC 60 Hz Replacement for 3TY4803-0AF0
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 3TY7403-0AF0
Descripción de producto Magnet coil for contactors 3TF30-33, 3TF40-43, 3TH3, 3TH4 3TB40...44, 3TC44, 3TH8 110 V AC 50 Hz/132 V AC 60 Hz Replacement for 3TY4803-0AF0
Familia de producto Repuestos para contactores 3TC4 y 3TC5
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local 41B / 41B
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Recargo del metal Ninguno
Factor del metal L-R-----
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : N
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 20 Día/Días
Peso neto (kg) 0,072 Kg
Dimensión de empaquetado 34,00 x 40,00 x 27,00
Unidad de tamaño de paquete de medida MM
Unidad de medida 1 Piece
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN 4011209082380
UPC 754554205861
Commodity code 85045000
LKZ_FDB/ CatalogID CC-IC10
Grupo de productos 5803
Group Code R711
País de origen Turkey
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 01.05.2012
Clase de producto A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
 
Version Clasificación
eClass 1200 27-37-10-12
eClass 1400 27-37-10-12
eClass 600 27-37-10-12
eClass 710 27-37-10-12
eClass 800 27-37-10-12
eClass 900 27-37-10-12
eClass 910 27-37-10-12
ETIM 700 EC001043
ETIM 800 EC001043
ETIM 900 EC001043
IDEA 400 4145
UNSPSC 1500 39-12-10-10
|
Compre producto
Cantidad 1 Piece
;