Magnet coil for contactors 3TF30-33, 3TF40-43, 3TH3, 3TH4 3TB40...44, 3TC44, 3TH8 220 V AC 50/60 Hz Replacement for 3TY4803-0AN1
Número de artículo (número de mercado) |
3TY7403-0AN2 |
Descripción de producto |
Magnet coil for contactors 3TF30-33, 3TF40-43, 3TH3, 3TH4 3TB40...44, 3TC44, 3TH8 220 V AC 50/60 Hz Replacement for 3TY4803-0AN1
|
Familia de producto |
Repuestos para contactores auxiliares 3TH4 |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM400:Fase Inicio / Ilimitado suministro de repuestos |
Fecha efectiva de PLM |
Eliminación de producto desde: 0 |
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
41B / 41B |
List Price |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Recargo del metal |
Ninguno |
Factor del metal |
L-R----- |
Regulaciones de control de exportación |
AL : N / ECCN : N |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
20 Día/Días |
Peso neto (kg) |
0,074 Kg |
Dimensión de empaquetado |
43,00 x 51,00 x 38,00 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
MM |
Unidad de medida |
1 Piece |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
4011209091276 |
UPC |
754554205946 |
Commodity code |
85045000 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
CC-IC10 |
Grupo de productos |
5803 |
Group Code |
R711 |
País de origen |
Turkey |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliant since: 01.05.2012 |
Clase de producto |
A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución |
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
|
Version
|
Clasificación
|
eClass |
1200 |
27-37-10-12 |
eClass |
1400 |
27-37-10-12 |
eClass |
600 |
27-37-10-12 |
eClass |
710 |
27-37-10-12 |
eClass |
800 |
27-37-10-12 |
eClass |
900 |
27-37-10-12 |
eClass |
910 |
27-37-10-12 |
ETIM |
700 |
EC001043 |
ETIM |
800 |
EC001043 |
ETIM |
900 |
EC001043 |
IDEA |
400 |
4145 |
UNSPSC |
1500 |
39-12-10-10 |
|
|
|
|