18.05.2024 10:39:03 PM
Product Catalog
  • Product Catalog
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimice
3UF7932-0AA00-0
Product
Connecting cable Length 0.5 m, flat, for connection of basic unit, current measuring module, current/voltage measuring module, operator panel or extension modules via the system interface
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 3UF7932-0AA00-0
Descripción de producto Connecting cable Length 0.5 m, flat, for connection of basic unit, current measuring module, current/voltage measuring module, operator panel or extension modules via the system interface
Familia de producto Not available
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local 42J / 42J
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
Peso neto (kg) 0,023 Kg
Dimensión de empaquetado 148,00 x 165,00 x 17,00
Unidad de tamaño de paquete de medida MM
Unidad de medida 1 Piece
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN 4011209586291
UPC 754554902005
Commodity code 85444290
LKZ_FDB/ CatalogID CC-IC10
Grupo de productos 5836
Group Code R711
País de origen Romania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 01.05.2012
Clase de producto A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
 
Version Clasificación
eClass 12 27-37-08-92
eClass 14 27-37-08-92
eClass 6 27-37-92-12
eClass 7.1 27-37-92-12
eClass 8 27-37-92-12
eClass 9 27-37-92-12
eClass 9.1 27-37-92-12
ETIM 7 EC002615
ETIM 8 EC002615
ETIM 9 EC002615
UNSPSC 15 26-12-16-20
|
Compre producto
Cantidad 1 Piece
;