30.10.2024 5:17:35 PM
Product Catalog
  • Product Catalog
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimice
3UG4617-2CR20
Product
Imagen similar
!!! product phase-out !!! The preferred successor type is 3UG5618-2CR20 phase sequence phase failure 3x160-690 V spring digital monitoring relay for 3-phase supply voltage automatic phase sequence correction phase failure 3 x 160 to 690 V 50 to 60 Hz AC undervoltage and overvoltage 160-690 V hysteresis 1-20 V OFF delay 0-20 s asymmetry 0-20% 1 CO for phase correction 1 CO for power system faults spring-loaded connection system
Notas
Para este producto está disponible un sucesor:
3UG5618-2CR20 Compare Productos
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 3UG4617-2CR20
Descripción de producto !!! product phase-out !!! The preferred successor type is 3UG5618-2CR20 phase sequence phase failure 3x160-690 V spring digital monitoring relay for 3-phase supply voltage automatic phase sequence correction phase failure 3 x 160 to 690 V 50 to 60 Hz AC undervoltage and overvoltage 160-690 V hysteresis 1-20 V OFF delay 0-20 s asymmetry 0-20% 1 CO for phase correction 1 CO for power system faults spring-loaded connection system
Familia de producto Vigilancia de redes
Ciclo de vida del producto (PLM) PM400:Fase Inicio / Ilimitado suministro de repuestos
Fecha efectiva de PLM Eliminación de producto desde: 0
Notas
Para este producto está disponible un sucesor:
3UG5618-2CR20 Compare Productos
Información de sucesor
Succesor 3UG5618-2CR20
Descripción del sucesor digitally adjustable monitoring relay phase failure, phase sequence, asymmetry, frequency, overvoltage and undervoltage monitoring, with/without N conductor with phase sequence correction 3x 90-690 V AC, 15-70 Hz 2 changeover contacts spring-loaded terminal
Datos de precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local 41H / 41H
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Recargo del metal Ninguno
Factor del metal LAO-----
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : N
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 3 Día/Días
Peso neto (kg) 0,139 Kg
Dimensión de empaquetado 29,00 x 99,00 x 107,00
Unidad de tamaño de paquete de medida MM
Unidad de medida 1 Piece
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN 4011209642607
UPC 754554937205
Commodity code 85364900
LKZ_FDB/ CatalogID CC-IC10
Grupo de productos 5885
Group Code R711
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 01.05.2012
Clase de producto A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead monoxide (lead oxide)

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Número SCIP
Clasificaciones
 
Version Clasificación
eClass 1200 27-37-18-03
eClass 1400 27-37-18-03
eClass 600 27-37-18-03
eClass 710 27-37-18-03
eClass 800 27-37-18-03
eClass 900 27-37-18-03
eClass 910 27-37-18-03
ETIM 700 EC001441
ETIM 800 EC001441
ETIM 900 EC001441
IDEA 400 4727
UNSPSC 1500 39-12-15-21
|
Compre producto
Cantidad 1 Piece
;