26.11.2024 4:00:18 AM
Product Catalog
  • Product Catalog
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimice
3UG4815-1AA40
Product
!!! product phase-out !!! The preferred successor type is 3UG5816-1AA40 line monitoring IO-Link 3x160-690 V digital monitoring relay for 3-phase supply voltage for IO-Link 50...60 Hz AC 3 x 160 to 690 V phase sequence, phase failure phase asymmetry undervoltage and overvoltage hysteresis 1-20 V line stabilization delay tripping delay time 1 changeover contact, screw terminal
Notas
Para este producto está disponible un sucesor:
3UG5816-1AA40 Compare Productos
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 3UG4815-1AA40
Descripción de producto !!! product phase-out !!! The preferred successor type is 3UG5816-1AA40 line monitoring IO-Link 3x160-690 V digital monitoring relay for 3-phase supply voltage for IO-Link 50...60 Hz AC 3 x 160 to 690 V phase sequence, phase failure phase asymmetry undervoltage and overvoltage hysteresis 1-20 V line stabilization delay tripping delay time 1 changeover contact, screw terminal
Familia de producto Vigilancia de redes
Ciclo de vida del producto (PLM) PM400:Fase Inicio / Ilimitado suministro de repuestos
Fecha efectiva de PLM Eliminación de producto desde: 0
Notas
Para este producto está disponible un sucesor:
3UG5816-1AA40 Compare Productos
Información de sucesor
Succesor 3UG5816-1AA40
Descripción del sucesor digitally adjustable monitoring relay phase failure, phase sequence, asymmetry, frequency, overvoltage and undervoltage monitoring with/without N conductor for IO-Link 3x 90-690 V AC, 15-70 Hz 1 changeover contact screw terminal
Datos de precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local 41H / 41H
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Recargo del metal Ninguno
Factor del metal LAO-----
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : N
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 3 Día/Días
Peso neto (kg) 0,142 Kg
Dimensión de empaquetado 32,00 x 99,00 x 111,00
Unidad de tamaño de paquete de medida MM
Unidad de medida 1 Piece
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN 4011209895584
UPC 040892870855
Commodity code 85364900
LKZ_FDB/ CatalogID CC-IC10
Grupo de productos 5885
Group Code R711
País de origen Chequia
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 01.05.2012
Clase de producto A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead monoxide (lead oxide)

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Número SCIP
Clasificaciones
 
Version Clasificación
eClass 12 27-37-18-03
eClass 14 27-37-18-03
eClass 6 27-37-18-03
eClass 7.1 27-37-18-03
eClass 8 27-37-18-03
eClass 9 27-37-18-03
eClass 9.1 27-37-18-03
ETIM 7 EC001441
ETIM 8 EC001441
ETIM 9 EC001441
IDEA 4 4727
UNSPSC 15 39-12-15-21
|
Compre producto
Cantidad 1 Piece
;