26.11.2024 6:53:36 AM
Product Catalog
  • Product Catalog
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimice
3UG4825-1CA40
Product
Digital monitoring relay for residual current monitoring with residual-current transformer 3UL23 for IO-Link Setting range 0.03 A to 40 A separate for warning threshold and switch-off value ON delay and tripping delay 0 to 999.9 s Shutdown hysteresis up to 50% Warning hysteresis 5% fixed Width 22.5mm, 2 change-over contacts with or without fault buffer screw terminal
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 3UG4825-1CA40
Descripción de producto Digital monitoring relay for residual current monitoring with residual-current transformer 3UL23 for IO-Link Setting range 0.03 A to 40 A separate for warning threshold and switch-off value ON delay and tripping delay 0 to 999.9 s Shutdown hysteresis up to 50% Warning hysteresis 5% fixed Width 22.5mm, 2 change-over contacts with or without fault buffer screw terminal
Familia de producto Relés de vigilancia de corriente de defecto
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local 41H / 41H
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Recargo del metal Ninguno
Factor del metal LAO-----
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : EAR99
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 3 Día/Días
Peso neto (kg) 0,176 Kg
Dimensión de empaquetado 98,00 x 33,00 x 111,00
Unidad de tamaño de paquete de medida MM
Unidad de medida 1 Piece
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN 4011209912533
UPC 195125228887
Commodity code 85364900
LKZ_FDB/ CatalogID CC-IC10
Grupo de productos 5885
Group Code R711
País de origen Chequia
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 14.02.2013
Clase de producto A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
 
Version Clasificación
eClass 12 27-37-18-09
eClass 14 27-37-18-09
eClass 6 27-37-18-09
eClass 7.1 27-37-18-09
eClass 8 27-37-18-09
eClass 9 27-37-18-09
eClass 9.1 27-37-18-09
ETIM 7 EC001445
ETIM 8 EC001445
ETIM 9 EC001445
IDEA 4 4727
UNSPSC 15 39-12-15-21
|
Compre producto
Cantidad 1 Piece
;