30.10.2024 5:17:40 PM
Product Catalog
  • Product Catalog
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimice
3UL2304-1A
Product
Residual-current transformer for residual current monitoring Bushing opening 80 mm Residual current 30 mA...40 A
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 3UL2304-1A
Descripción de producto Residual-current transformer for residual current monitoring Bushing opening 80 mm Residual current 30 mA...40 A
Familia de producto Transformadores de corriente diferencial 3UL23
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local 41H / 41H
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Recargo del metal Ninguno
Factor del metal LAO-----
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : EAR99
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 3 Día/Días
Peso neto (kg) 0,343 Kg
Dimensión de empaquetado 42,00 x 140,00 x 131,00
Unidad de tamaño de paquete de medida MM
Unidad de medida 1 Piece
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN 4011209897526
UPC 887621549336
Commodity code 85043129
LKZ_FDB/ CatalogID CC-IC10
Grupo de productos 5821
Group Code R711
País de origen España
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 27.06.2011
Clase de producto A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Número SCIP
Clasificaciones
 
Version Clasificación
eClass 1200 27-21-09-02
eClass 1400 27-21-09-02
eClass 600 27-21-09-02
eClass 710 27-21-09-02
eClass 800 27-21-09-02
eClass 900 27-21-09-02
eClass 910 27-21-09-02
ETIM 700 EC002048
ETIM 800 EC002048
ETIM 900 EC002048
IDEA 400 4183
UNSPSC 1500 39-12-10-32
|
Compre producto
Cantidad 1 Piece
;