- Accionamientos
- Automatización
- Energía
- Distribución de corriente - Baja tensión
- Componentes de baja tensión
- Aparatos de protección, maniobra, medida y vigilancia SENTRON
- Interruptores automáticos abiertos
- Interruptor automático de caja moldeada
- SENTRON Interruptores automáticos de caja moldeada 3VA
- Interruptores automáticos de caja moldeada 3VA, IEC
- Interruptores automáticos de caja moldeada 3VA hasta 1600 A, IEC
- Accesorios y repuestos 3VA9, para interruptores IEC hasta 1250 A
- Accesorios y repuestos 3VW8 y 3VW9, para interruptores IEC hasta 1600 A
- Interruptores automáticos de caja moldeada 3VA, UL / IEC
- 3VM Molded Case Circuit Breakers
- SENTRON Interruptor automático en caja moldeada 3VL
- SINOVA 3VJ Molded Case Circuit Breakers
- Pequeños interruptores automáticos
- Aparatos de protección diferencial
- Aparatos electrónicos de protección
- SENTRON Detectores de arco
- Aparatos de maniobra
- Aparatos de protección contra sobretensiones
- Sistemas de fusibles
- Interruptores-seccionadores
- Conmutadores de red y conmutadores de carga
- Aparatos de medida y monitorización de energía
- Aparatos de vigilancia
- Transformadores, timbres y bases de enchufe
- Sistemas de embarrado
- Bornes para carril
- Soluciones de digitalización
- Software para distribución de energía - Baja tensión
- DELTA Switches and Socket Outlets
- Compensación de potencia reactiva
- Sistemas para baja tensión
- Distribución descentralizada de la energía
- Distribución de corriente (media tensión)
- Automatización energética y red eléctrica inteligente
- Servicios eléctricos
- Building Technologies
- Control y distribución de baja tensión
- Market-specific solutions
- Servicios
- Software
- ... y todo lo que usted también pueda necesitar
| |
circuit breaker 3VA1 IEC Frame 160 breaking capacity class S Icu=36 kA @ 415 V 4-pole, line protection TM240, ATAM, In=80 A overload protection Ir=56 A...80 A short-circuit protection Ii=5...10 x In neutral conductor protection 100% nut keeper kit
Número de artículo (número de mercado) |
3VA1180-4GF42-0AA0 |
Descripción de producto |
circuit breaker 3VA1 IEC Frame 160 breaking capacity class S Icu=36 kA @ 415 V 4-pole, line protection TM240, ATAM, In=80 A overload protection Ir=56 A...80 A short-circuit protection Ii=5...10 x In neutral conductor protection 100% nut keeper kit
|
Familia de producto |
Interruptores automáticos de caja moldeada 3VA hasta 1600 A, IEC |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
12P / 1CB |
List Price |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Recargo del metal |
Ninguno |
Factor del metal |
LOA----- |
Regulaciones de control de exportación |
AL : N / ECCN : N |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
5 Día/Días |
Peso neto (kg) |
1,238 Kg |
Dimensión de empaquetado |
119,00 x 150,00 x 116,00 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
MM |
Unidad de medida |
1 Piece |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
4042948831670 |
UPC |
804766444906 |
Commodity code |
85362090 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
LV10.1 |
Grupo de productos |
5375 |
Group Code |
P360 |
País de origen |
Chequia |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliant since: 01.04.2014 |
Clase de producto |
C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito. |
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
Lead
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
|
Número SCIP |
4c9706cc-37d6-474a-bf63-4fb1c440222d |
|
|
Version
|
Clasificación
|
eClass |
12 |
27-37-04-09 |
eClass |
14 |
27-37-04-09 |
eClass |
6 |
27-37-04-09 |
eClass |
7.1 |
27-37-04-09 |
eClass |
8 |
27-37-04-09 |
eClass |
9 |
27-37-04-09 |
eClass |
9.1 |
27-37-04-09 |
ETIM |
7 |
EC000228 |
ETIM |
8 |
EC000228 |
ETIM |
9 |
EC000228 |
IDEA |
4 |
4850 |
UNSPSC |
15 |
39-12-16-01 |
|
|
|
|