circuit breaker 3VA1 IEC Frame 400 breaking capacity class C Icu=110 kA @ 415 V 4-pole, line protection TM240, ATAM, In=320 A overload protection Ir=224 A...320 A short-circuit protection Ii=5...10 x In neutral conductor protection 0.5 nut keeper kit
Número de artículo (número de mercado) |
3VA1332-7FF42-0AA0 |
Descripción de producto |
circuit breaker 3VA1 IEC Frame 400 breaking capacity class C Icu=110 kA @ 415 V 4-pole, line protection TM240, ATAM, In=320 A overload protection Ir=224 A...320 A short-circuit protection Ii=5...10 x In neutral conductor protection 0.5 nut keeper kit
|
Familia de producto |
Interruptores automáticos de caja moldeada 3VA hasta 1600 A, IEC |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
12P / 1CB |
List Price |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Recargo del metal |
Ninguno |
Factor del metal |
LOA----- |
Regulaciones de control de exportación |
AL : N / ECCN : 9N9999 |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
5 Día/Días |
Peso neto (kg) |
6,812 Kg |
Dimensión de empaquetado |
208,00 x 261,00 x 170,00 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
MM |
Unidad de medida |
1 Piece |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
4042949093039 |
UPC |
804766889271 |
Commodity code |
85362090 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
LV10 |
Grupo de productos |
5375 |
Group Code |
P360 |
País de origen |
Chequia |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliant since: 01.11.2017 |
Clase de producto |
C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito. |
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
|
Version
|
Clasificación
|
eClass |
1200 |
27-37-04-09 |
eClass |
1400 |
27-37-04-09 |
eClass |
600 |
27-37-04-09 |
eClass |
710 |
27-37-04-09 |
eClass |
800 |
27-37-04-09 |
eClass |
900 |
27-37-04-09 |
eClass |
910 |
27-37-04-09 |
ETIM |
700 |
EC000228 |
ETIM |
800 |
EC000228 |
ETIM |
900 |
EC000228 |
IDEA |
400 |
4850 |
UNSPSC |
1500 |
39-12-16-01 |
|
|
|
|