circuit breaker 3VA1 IEC Frame 400 breaking capacity class H Icu=70 kA @ 415 V 3-pole, line protection TM240, ATAM, In=400 A overload protection Ir=280 A...400 A short-circuit protection Ii=5...10 x In nut keeper kit
Número de artículo (número de mercado) |
3VA1340-6EF32-0AA0 |
Descripción de producto |
circuit breaker 3VA1 IEC Frame 400 breaking capacity class H Icu=70 kA @ 415 V 3-pole, line protection TM240, ATAM, In=400 A overload protection Ir=280 A...400 A short-circuit protection Ii=5...10 x In nut keeper kit
|
Familia de producto |
Interruptores automáticos de caja moldeada 3VA hasta 1600 A, IEC |
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
3 Día/Días |
Peso neto (kg) |
4,866 Kg |
Dimensión de empaquetado |
162,00 x 261,00 x 170,00 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
MM |
Unidad de medida |
1 Piece |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
4042948809556 |
UPC |
804766889493 |
Commodity code |
85362090 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
LV10 |
Grupo de productos |
5375 |
Group Code |
P360 |
País de origen |
Chequia |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliant since: 01.06.2012 |
Clase de producto |
B: retorno restringido, póngase en contacto con su contacto partner de Siemens |
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.