circuit breaker 3VA1 IEC Frame 630 breaking capacity class C Icu=110 kA @ 415 V 3-pole, starter protection TM120M, AM, In=400 A without overload protection short-circuit protection Ii=6...12 x In nut keeper kit
circuit breaker 3VA1 IEC Frame 630 breaking capacity class C Icu=110 kA @ 415 V 3-pole, starter protection TM120M, AM, In=400 A without overload protection short-circuit protection Ii=6...12 x In nut keeper kit
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.