molded case switch 3VA5 UL frame 125 max. sh-circ breaking capacity 65kA @ 480V 3-pole, line protection MCS110, In=100A without overload protection self-protection Ii=16 x In without connection molded case switch 3VA5 UL frame 125 max. sh-circ breaking capacity 65kA @ 480V 3-pole, line protection MCS110, In=100A without overload protection self-protection Ii=16 x In without connection
Número de artículo (número de mercado) |
3VA5110-1BB31-0HC0 |
Descripción de producto |
molded case switch 3VA5 UL frame 125 max. sh-circ breaking capacity 65kA @ 480V 3-pole, line protection MCS110, In=100A without overload protection self-protection Ii=16 x In without connection molded case switch 3VA5 UL frame 125 max. sh-circ breaking capacity 65kA @ 480V 3-pole, line protection MCS110, In=100A without overload protection self-protection Ii=16 x In without connection
|
Familia de producto |
Not available |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
12P / 1CB |
List Price |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Recargo del metal |
Ninguno |
Factor del metal |
LOA----- |
Regulaciones de control de exportación |
ECCN : EAR99 / AL : N |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
50 Día/Días |
Peso neto (kg) |
0,958 Kg |
Dimensión de empaquetado |
92,00 x 150,00 x 116,00 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
MM |
Unidad de medida |
1 Piece |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
4042949332053 |
UPC |
Not available |
Commodity code |
85362090 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
LV10.1 |
Grupo de productos |
5385 |
Group Code |
P360 |
País de origen |
Mexico |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliant since: 10.06.2020 |
Clase de producto |
C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito. |
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
Not available |
|
|
|