29.06.2024 3:30:00 AM
Product Catalog
  • Product Catalog
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimice
3VA9988-0AB11
Product
trip alarm switch changeover contacts type HP (14 mm) accessory for: 3VA11-15; 3VA20-26
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 3VA9988-0AB11
Descripción de producto trip alarm switch changeover contacts type HP (14 mm) accessory for: 3VA11-15; 3VA20-26
Familia de producto Accesorios y repuestos 3VA9, para interruptores IEC hasta 1250 A
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local 12P / 1CB
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
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 3 Día/Días
Peso neto (kg) 0,036 Kg
Dimensión de empaquetado 100,00 x 170,00 x 14,50
Unidad de tamaño de paquete de medida MM
Unidad de medida 1 Piece
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN 4042949000020
UPC 804766447815
Commodity code 85365080
LKZ_FDB/ CatalogID LV10.1
Grupo de productos 5376
Group Code P360
País de origen
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 01.06.2012
Clase de producto B: retorno restringido, póngase en contacto con su contacto partner de Siemens
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
 
Version Clasificación
eClass 12 27-37-13-92
eClass 14 27-37-13-92
eClass 6 27-37-92-01
eClass 7.1 27-37-92-01
eClass 8 27-37-92-01
eClass 9 27-37-92-01
eClass 9.1 27-37-92-01
ETIM 7 EC002498
ETIM 8 EC002498
ETIM 9 EC002498
UNSPSC 15 39-12-11-03
|
Compre producto
Cantidad 1 Piece
;