CIRCUIT-BREAKER, 3-POLE FOR PLANT PROTECTION IR=800-1600A, ICU=70KA/415V WITH OVERCURRENT RELEASE AZN N-REL. 20000A,FIXED-MOUNTED Z-REL. 2 TO 8 TIMES IN WITH SHUNT TRIP WITH CONNECTING LEADS AC 50/60HZ 110 TO 240V WITH 4 AUXILIARY SWITCHES + 2 ALARM SWITCHES WITH CONNECTING LEADS
Notas
El producto ya no está disponible
Si necesita ayuda póngase en contacto con nuestra oficina local de Siemens
Número de artículo (número de mercado) |
3VF8211-2BM60-7MT1 |
Descripción de producto |
CIRCUIT-BREAKER, 3-POLE FOR PLANT PROTECTION IR=800-1600A, ICU=70KA/415V WITH OVERCURRENT RELEASE AZN N-REL. 20000A,FIXED-MOUNTED Z-REL. 2 TO 8 TIMES IN WITH SHUNT TRIP WITH CONNECTING LEADS AC 50/60HZ 110 TO 240V WITH 4 AUXILIARY SWITCHES + 2 ALARM SWITCHES WITH CONNECTING LEADS
|
Familia de producto |
Not available |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM500:Suspendido el producto limitado o fin de soporte PLM |
Fecha efectiva de PLM |
Fin del ciclo de vida de producto desde: 0 |
Notas |
El producto ya no está disponible
Si necesita ayuda póngase en contacto con nuestra oficina local de Siemens
|
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
193 / 193 |
List Price |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Recargo del metal |
Ninguno |
Factor del metal |
LDP----- |
Regulaciones de control de exportación |
ECCN : EAR99 / AL : N |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
Bajo petición |
Peso neto (kg) |
49,000 Kg |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
Not available |
Unidad de medida |
0 Piece |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
Not available |
UPC |
Not available |
Commodity code |
85362090 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
LV10.1 |
Grupo de productos |
5825 |
Group Code |
P360 |
País de origen |
Estados Unidos de América |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
El producto cumple RoHS |
Clase de producto |
C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito. |
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
Not available |
|
|
|