27.12.2024 1:51:26 PM
Product Catalog
  • Product Catalog
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimice
3WL9111-0AL14-0AA0
Product
accessories circuit breaker 3WL maine conductor conn. 1 piece fixed-mounted circ.br. size III front conn. top dual hole front accessible up to4000A
Notas
Para este producto está disponible un sucesor:
3WA9111-0AL31 Compare Productos
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 3WL9111-0AL14-0AA0
Descripción de producto accessories circuit breaker 3WL maine conductor conn. 1 piece fixed-mounted circ.br. size III front conn. top dual hole front accessible up to4000A
Familia de producto Accesorios
Ciclo de vida del producto (PLM) PM400:Fase Inicio / Ilimitado suministro de repuestos
Fecha efectiva de PLM Eliminación de producto desde: 0
Notas
Para este producto está disponible un sucesor:
3WA9111-0AL31 Compare Productos
Información de sucesor
Succesor 3WA9111-0AL31
Descripción del sucesor Accessory Circuit breaker 3WA, Front connection DIN 43678 double hole, top, 1 piece for frame size 3 - up to 4000 A for circuit breaker in fixed mounted design
Datos de precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local 12M / 1CA
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Recargo del metal Ninguno
Factor del metal --4-----
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : EAR99
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 25 Día/Días
Peso neto (kg) 7,800 Kg
Unidad de tamaño de paquete de medida Not available
Unidad de medida 1 Piece
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN 4047624055104
UPC 804766053627
Commodity code 85369095
LKZ_FDB/ CatalogID LV10.1
Grupo de productos 3745
Group Code P360
País de origen Chequia
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive El producto cumple RoHS
Clase de producto C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito.
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use No
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Número SCIP
Clasificaciones
 
Version Clasificación
eClass 12 27-37-13-92
eClass 14 27-37-13-92
eClass 6 27-37-92-01
eClass 7.1 27-37-92-01
eClass 8 27-37-92-01
eClass 9 27-37-92-01
eClass 9.1 27-37-92-01
ETIM 7 EC002498
ETIM 8 EC002498
ETIM 9 EC002498
UNSPSC 15 39-12-15-21
|
Compre producto
Cantidad 1 Piece
Puede también añadir opciones al producto
;