27.11.2024 4:54:10 AM
Product Catalog
  • Product Catalog
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimice
3ZS1313-6CC10-0YA5
Product
Imagen similar
SIRIUS Soft Starter ES 2007 Premium Floating License for one user Engineering software, software and documentation on CD License key on USB flash drive Class A 3 languages (de, en, fr) Executable in: Windows 7 / Windows 10 / Server 08/12/16 Reference hardware: SIRIUS Soft Starter 3RW44 Communications via system interface and optional PROFIBUS DP interface Content: Set (1xDVD + 1x USB)
Notas
El producto ya no está disponible. Sucesor
3ZS1320-6CC14-0YA5 Compare Productos
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 3ZS1313-6CC10-0YA5
Descripción de producto SIRIUS Soft Starter ES 2007 Premium Floating License for one user Engineering software, software and documentation on CD License key on USB flash drive Class A 3 languages (de, en, fr) Executable in: Windows 7 / Windows 10 / Server 08/12/16 Reference hardware: SIRIUS Soft Starter 3RW44 Communications via system interface and optional PROFIBUS DP interface Content: Set (1xDVD + 1x USB)
Familia de producto Not available
Ciclo de vida del producto (PLM) PM490:Inicio del último año de apoyo
Fecha efectiva de PLM Producto descontinuado desde: 0
Notas
El producto ya no está disponible. Sucesor
3ZS1320-6CC14-0YA5 Compare Productos
Información de sucesor
Succesor 3ZS1320-6CC14-0YA5
Descripción del sucesor SIRIUS Soft Starter ES V18 Professional floating license for 1 user engineering software, software and documentation on DVD license key on USB flash drive, class A 6 languages; de,en,zh included, fr,es,it for download executable in: Windows 10 - 64-bit (Professional/Enterprise) / Windows 11 (Home/Professional/Enterprise) Windows Server 2016/2019/2022 64-bit standard reference hardware: 3RW5/3RW44 online functions via system interface and optional DP/PN interface content: set (1xDVD + 1x USB)
Datos de precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local 42H / 42H
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Recargo del metal Ninguno
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación ECCN : N / AL : N
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 5 Día/Días
Peso neto (kg) 0,229 Kg
Dimensión de empaquetado 192,00 x 240,00 x 27,00
Unidad de tamaño de paquete de medida MM
Unidad de medida 1 Piece
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN 4019169160001
UPC 754554950501
Commodity code 85234920
LKZ_FDB/ CatalogID CC-IC10
Grupo de productos 3728
Group Code R711
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 01.07.2006
Clase de producto A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use No
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
  Not available
|
Compre producto
Cantidad 1 Piece
;