27.11.2024 4:34:16 AM
Product Catalog
  • Product Catalog
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimice
3ZS1314-6CC10-0YA5
Product
Imagen similar
SIRIUS Modular Safety System ES 2008 Premium License key on USB flash drive Software on CD Floating license for one user Engineering software Class A 3 languages (DE,EN,FR) Executable in: Windows XP Prof. SP2 + SP3 Windows 7 32/64 bit SP1 Prof./Ultimate/Enterprise Reference hardware: SIRIUS Modular Safety System 3RK3 Communication with PROFIBUS or system interface to PC (serial/USB) Macro functionality
Notas
El producto ya no está disponible. Sucesor
3ZS1316-6CC10-0YA5 Compare Productos
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 3ZS1314-6CC10-0YA5
Descripción de producto SIRIUS Modular Safety System ES 2008 Premium License key on USB flash drive Software on CD Floating license for one user Engineering software Class A 3 languages (DE,EN,FR) Executable in: Windows XP Prof. SP2 + SP3 Windows 7 32/64 bit SP1 Prof./Ultimate/Enterprise Reference hardware: SIRIUS Modular Safety System 3RK3 Communication with PROFIBUS or system interface to PC (serial/USB) Macro functionality
Familia de producto Not available
Ciclo de vida del producto (PLM) PM490:Inicio del último año de apoyo
Fecha efectiva de PLM Producto descontinuado desde: 0
Notas
El producto ya no está disponible. Sucesor
3ZS1316-6CC10-0YA5 Compare Productos
Información de sucesor
Succesor 3ZS1316-6CC10-0YA5
Descripción del sucesor SIRIUS engineering Safety ES V1.0 Premium License key on USB flash drive Software on CD Floating License for one user Engineering software Class A 3 languages (de,en,fr) Executable in: Windows 10 64 bit Pro/Enterprise Windows 7 32/64 bit SP 1 Prof./Ultimate/Enterprise Reference HW: SIRIUS MSS 3RK3 SIRIUS 3SK2 Communications via system interface to PC (serial/USB) Macro functionality Content: Set (1xDVD + 1x USB)
Datos de precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local 42B / 42B
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Recargo del metal Ninguno
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación ECCN : N / AL : N
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 5 Día/Días
Peso neto (kg) 0,228 Kg
Dimensión de empaquetado 189,00 x 241,00 x 24,00
Unidad de tamaño de paquete de medida MM
Unidad de medida 1 Piece
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN Not available
UPC 040892919134
Commodity code 85234920
LKZ_FDB/ CatalogID CC-IC10
Grupo de productos 5358
Group Code R711
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 01.07.2006
Clase de producto A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use No
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
  Not available
|
Compre producto
Cantidad 1 Piece
;