27.11.2024 4:58:53 AM
Product Catalog
  • Product Catalog
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimice
3ZS1314-6CE10-0YB5
No hay foto disponible
SIRIUS MODULAR SAFETY SYSTEM ES 2008 PREMIUM LICENSE KEY DOWNLOAD, !!! Phase-out product !!! Successor: 3ZS1316-6CE10-0YB5 FLOATING LICENSE FOR ONE USER, ENGINEERING SOFTWARE, CLASS A, 3 LANGUAGES (DE, EN, FR), RUNS UNDER: WIN XP PROF SP2 + SP3 / WIN 7 32/64 BIT SP1 PROF/ULTIMATE/ENTERPRISE REFERENCE HW: SIRIUS MODULAR SAFETY SYSTEM 3RK3, COMMUNICATION VIA PROFIBUS OR SYSTEM INTERFACE TO PC (SERIAL/USB) MACRO FUNCTIONALITY
Notas
Este producto es sólo para descargar. Este producto es sólo para descargar.
El producto ya no está disponible. Sucesor
3ZS1316-6CE10-0YB5 Compare Productos
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 3ZS1314-6CE10-0YB5
Descripción de producto SIRIUS MODULAR SAFETY SYSTEM ES 2008 PREMIUM LICENSE KEY DOWNLOAD, !!! Phase-out product !!! Successor: 3ZS1316-6CE10-0YB5 FLOATING LICENSE FOR ONE USER, ENGINEERING SOFTWARE, CLASS A, 3 LANGUAGES (DE, EN, FR), RUNS UNDER: WIN XP PROF SP2 + SP3 / WIN 7 32/64 BIT SP1 PROF/ULTIMATE/ENTERPRISE REFERENCE HW: SIRIUS MODULAR SAFETY SYSTEM 3RK3, COMMUNICATION VIA PROFIBUS OR SYSTEM INTERFACE TO PC (SERIAL/USB) MACRO FUNCTIONALITY
Familia de producto Not available
Ciclo de vida del producto (PLM) PM500:Suspendido el producto limitado o fin de soporte PLM
Fecha efectiva de PLM Fin del ciclo de vida de producto desde: 0
Notas
Este producto es sólo para descargar. Este producto es sólo para descargar.
El producto ya no está disponible. Sucesor
3ZS1316-6CE10-0YB5 Compare Productos
Información de sucesor
Succesor 3ZS1316-6CE10-0YB5
Descripción del sucesor Not available
Datos de precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local 42B / 42B
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Recargo del metal Ninguno
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación ECCN : N / AL : N
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 1 Día/Días
Peso neto (kg) 0,001 Kg
Unidad de tamaño de paquete de medida Not available
Unidad de medida 0 Piece
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN Not available
UPC 887621453510
Commodity code 49011000
LKZ_FDB/ CatalogID CC-IC10
Grupo de productos 5358
Group Code R711
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 01.07.2006
Clase de producto C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito.
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
  Not available
|
Compre producto
Cantidad 0 Piece
;