SIRIUS SIMOCODE ES V16 Professional; Floating License for one user, Engineering SW, SW+docum. on DVD License key on USB, Class A, 6 languages (de,en,it, fr,sp,cn) Combo license parallel use of SIMOCODE ES 2007 and V16 for SIMOCODE pro, online functions via system interface and PROFIBUS / PROFINET, int. graphic editor (CFC-based) Executable in: Win 7 SP1 / Win 10 - 64-bit (Prof./Ultimate/Enterprise) / Win Server 2012 R2 StdE / 2016 / 2019 - 64-bit Content: set (1xDVD + 1x USB)
Notas
Número de artículo (número de mercado) |
3ZS1322-6CC14-0YA5 |
Descripción de producto |
SIRIUS SIMOCODE ES V16 Professional; Floating License for one user, Engineering SW, SW+docum. on DVD License key on USB, Class A, 6 languages (de,en,it, fr,sp,cn) Combo license parallel use of SIMOCODE ES 2007 and V16 for SIMOCODE pro, online functions via system interface and PROFIBUS / PROFINET, int. graphic editor (CFC-based) Executable in: Win 7 SP1 / Win 10 - 64-bit (Prof./Ultimate/Enterprise) / Win Server 2012 R2 StdE / 2016 / 2019 - 64-bit Content: set (1xDVD + 1x USB)
|
Familia de producto |
Not available |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM410:Cancelación de producto |
Fecha efectiva de PLM |
Producto se cancela desde: 0 |
Notas |
|
Succesor |
3ZS1322-6CC17-0YA5 |
Descripción del sucesor |
SIRIUS SIMOCODE ES V19 Professional; floating license for one user, engineering software, software and documentation on DVD license key on USB, class A, 6 languages (de,en,zh included, fr,es,it for download) combo license parallel use of SIMOCODE ES 2007 and V19 for SIMOCODE pro, online functions via system interface and PROFIBUS / PROFINET, internal graphic editor (CFC-based) executable in: Windows 10 - 64-bit (Professional/Enterprise) / Windows 11 (Home/Professional/Enterprise) Windows Server 2016/2019/2022 |
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
42J / 42J |
List Price |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Recargo del metal |
Ninguno |
Factor del metal |
Ninguno |
Regulaciones de control de exportación |
ECCN : N / AL : N |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
3 Día/Días |
Peso neto (kg) |
0,233 Kg |
Dimensión de empaquetado |
184,00 x 266,00 x 32,00 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
MM |
Unidad de medida |
1 Piece |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
4047622819128 |
UPC |
195125038806 |
Commodity code |
85234920 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
CC-IC10 |
Grupo de productos |
5836 |
Group Code |
R711 |
País de origen |
Alemania |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliant since: 01.07.2006 |
Clase de producto |
C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito. |
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use |
No |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
Not available |
|
|
|