16.06.2024 4:13:01 PM
Product Catalog
  • Product Catalog
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimice
3ZS1635-1XX00-0YA0
Product
Imagen similar
PCS 7 block library for AS-Interface AS blocks and faceplates for integration of AS-Interface in the PCS 7 process control system for PCS 7 version V6.1/7.0 supports CP343-2 + CP343-2P Engineering software for an engineering station (single license) including runtime software for execution of the AS block in an automation system (single license) German/English; Type of delivery: CD
Notas
El producto ya no está disponible. Sucesor 3ZS1635-1XX01-0YA0
3ZS1635-1XX01-0YA0 Compare Productos
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 3ZS1635-1XX00-0YA0
Descripción de producto PCS 7 block library for AS-Interface AS blocks and faceplates for integration of AS-Interface in the PCS 7 process control system for PCS 7 version V6.1/7.0 supports CP343-2 + CP343-2P Engineering software for an engineering station (single license) including runtime software for execution of the AS block in an automation system (single license) German/English; Type of delivery: CD
Familia de producto Not available
Ciclo de vida del producto (PLM) PM490:Inicio del último año de apoyo
Fecha efectiva de PLM Producto descontinuado desde: 0
Notas
El producto ya no está disponible. Sucesor 3ZS1635-1XX01-0YA0
3ZS1635-1XX01-0YA0 Compare Productos
Sustituir la información
Substituto 3ZS1635-1XX01-0YA0
Descripción del sustituto Not available
Datos de precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local 42C / 42C
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Recargo del metal Ninguno
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación ECCN : 5D992 / AL : N
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) Bajo petición
Peso neto (kg) 0,213 Kg
Dimensión de empaquetado 240,00 x 24,00 x 192,00
Unidad de tamaño de paquete de medida MM
Unidad de medida 1 Piece
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN 4019169201711
UPC 754554970929
Commodity code 85234920
LKZ_FDB/ CatalogID CC-IC10
Grupo de productos 3721
Group Code R711
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 01.07.2006
Clase de producto A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use No
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
  Not available
|
Compre producto
Cantidad 1 Piece
;