16.11.2024 1:23:39 PM
Product Catalog
  • Product Catalog
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimice
3ZS2710-2CC20-0YH0
Product
power management software SENTRON powermanager option pack Expert license on USB flash drive for Windows operating systems 2 languages (D/E)
Notas
El producto ya no está disponible. Sucesor
7KN2712-0CE40-0YC1 Compare Productos
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 3ZS2710-2CC20-0YH0
Descripción de producto power management software SENTRON powermanager option pack Expert license on USB flash drive for Windows operating systems 2 languages (D/E)
Familia de producto Not available
Ciclo de vida del producto (PLM) PM490:Inicio del último año de apoyo
Fecha efectiva de PLM Producto descontinuado desde: 0
Notas
El producto ya no está disponible. Sucesor
7KN2712-0CE40-0YC1 Compare Productos
Información de sucesor
Succesor 7KN2712-0CE40-0YC1
Descripción del sucesor SENTRON powermanager option package graphic editor unlimited especially suitable for partners, such as solution providers control cabinet makers, etc.
Datos de precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local 15M / 1DD
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Recargo del metal Ninguno
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación ECCN : EAR99 / AL : N
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 5 Día/Días
Peso neto (kg) 0,142 Kg
Dimensión de empaquetado 192,00 x 238,00 x 27,00
Unidad de tamaño de paquete de medida MM
Unidad de medida 1 Piece
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN 4011209890671
UPC Not available
Commodity code 85235190
LKZ_FDB/ CatalogID LV10.1
Grupo de productos 5314
Group Code P360
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 08.04.2008
Clase de producto A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use No
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
  Not available
|
Compre producto
Cantidad 1 Piece
;