removable terminal block 4-pole, push-in terminals up to maximal 2 x 1.5 mm2 for SIRIUS devices in industrial DIN-rail enclosure , without inscription
Número de artículo (número de mercado) |
3ZY1141-2BA00 |
Descripción de producto |
removable terminal block 4-pole, push-in terminals up to maximal 2 x 1.5 mm2 for SIRIUS devices in industrial DIN-rail enclosure , without inscription
|
Familia de producto |
Accesorios |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
41L / 41L |
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
0,013 Kg |
Dimensión de empaquetado |
20,00 x 90,00 x 8,00 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
MM |
Unidad de medida |
1 Piece |
Cantidad por paquete |
1 |
Cantidad mínima de pedido |
6 |
EAN |
4011209920361 |
UPC |
Not available |
Commodity code |
85369010 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
CC-IC10 |
Grupo de productos |
3761 |
Group Code |
R711 |
País de origen |
Alemania |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliant since: 01.03.2017 |
Clase de producto |
A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución |
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
|
Version
|
Clasificación
|
eClass |
1200 |
27-37-13-92 |
eClass |
1400 |
27-37-13-92 |
eClass |
600 |
27-37-92-01 |
eClass |
710 |
27-37-92-01 |
eClass |
800 |
27-37-92-01 |
eClass |
900 |
27-37-92-01 |
eClass |
910 |
27-37-92-01 |
ETIM |
700 |
EC002498 |
ETIM |
800 |
EC002498 |
ETIM |
900 |
EC002498 |
UNSPSC |
1500 |
39-12-22-21 |
|
|
|
|