31.10.2024 10:14:55 AM
Product Catalog
  • Product Catalog
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimice
4AV2401-2EB00-0A
Product
Imagen similar
POWER SUPPLY; PHASES:1; PN(KW):0,24; UPRI(V):400-230(240)-115(120); USEC(V DC):24; ISEC(A DC):10/12 (60/40 CEL); F(HZ):50...60; VECTOR GR./SHIELD WNG.:II0 /0; PROTECTION CL.:I; TA/ISOKL:60 /B; W(%):5; IP00; TYPE OF TERMINALS:SCREW/TAB CONNECTION; INSTALLATION:SCREW; EN 61558-2-6, EN61131-2 >UL/CSA-RECOGNIZED< >SAFETY ISOLATING TRANSFORMER<
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 4AV2401-2EB00-0A
Descripción de producto POWER SUPPLY; PHASES:1; PN(KW):0,24; UPRI(V):400-230(240)-115(120); USEC(V DC):24; ISEC(A DC):10/12 (60/40 CEL); F(HZ):50...60; VECTOR GR./SHIELD WNG.:II0 /0; PROTECTION CL.:I; TA/ISOKL:60 /B; W(%):5; IP00; TYPE OF TERMINALS:SCREW/TAB CONNECTION; INSTALLATION:SCREW; EN 61558-2-6, EN61131-2 >UL/CSA-RECOGNIZED< >SAFETY ISOLATING TRANSFORMER<
Familia de producto Fuentes de alimentación no estabilizadas SIRIUS
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local 4M1 / 4M1
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Recargo del metal Ninguno
Factor del metal --3-----
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : N
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 3 Día/Días
Peso neto (kg) 8,016 Kg
Dimensión de empaquetado 250,00 x 280,00 x 250,00
Unidad de tamaño de paquete de medida MM
Unidad de medida 1 Piece
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN 4001869930657
UPC 754554768977
Commodity code 85043180
LKZ_FDB/ CatalogID CC-IC10
Grupo de productos 5877
Group Code R750
País de origen Chequia
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 01.07.2006
Clase de producto C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito.
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
 
Version Clasificación
eClass 1200 27-04-07-01
eClass 1400 27-04-07-01
eClass 600 27-04-90-02
eClass 710 27-04-90-02
eClass 800 27-04-90-02
eClass 900 27-04-07-01
eClass 910 27-04-07-01
ETIM 700 EC002540
ETIM 800 EC002540
ETIM 900 EC002540
IDEA 400 4130
UNSPSC 1500 39-12-10-04
|
Compre producto
Cantidad 1 Piece
;