POWER SUPPLY; PHASES:3; PN(KW):0,84; UPRI(V):400+/-20; USEC(V DC):24; ISEC(A DC):35; F(HZ):50...60; VECTOR GR./SHIELD WNG.:YY0 /0; PROTECTION CL.:I; TA/ISOKL:40 /B; W(%):5; IP00; TYPE OF TERMINALS:SCREW CONNECTION; INSTALLATION:4AV51_0_; EN 60742, EN61131-2 >SAFETY ISOLATING TRANSFORMER<
Número de artículo (número de mercado) |
4AV5135-2EB00-0A |
Descripción de producto |
POWER SUPPLY; PHASES:3; PN(KW):0,84; UPRI(V):400+/-20; USEC(V DC):24; ISEC(A DC):35; F(HZ):50...60; VECTOR GR./SHIELD WNG.:YY0 /0; PROTECTION CL.:I; TA/ISOKL:40 /B; W(%):5; IP00; TYPE OF TERMINALS:SCREW CONNECTION; INSTALLATION:4AV51_0_; EN 60742, EN61131-2 >SAFETY ISOLATING TRANSFORMER<
|
Familia de producto |
Fuentes de alimentación no estabilizadas SIRIUS |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
4M1 / 4M1 |
List Price |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Recargo del metal |
Ninguno |
Factor del metal |
--3----- |
Regulaciones de control de exportación |
AL : N / ECCN : N |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
3 Día/Días |
Peso neto (kg) |
15,000 Kg |
Dimensión de empaquetado |
380,00 x 400,00 x 350,00 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
MM |
Unidad de medida |
1 Piece |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
4001869931517 |
UPC |
Not available |
Commodity code |
85043180 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
CC-IC10 |
Grupo de productos |
5877 |
Group Code |
R750 |
País de origen |
Chequia |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliant since: 01.07.2006 |
Clase de producto |
C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito. |
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
|
Version
|
Clasificación
|
eClass |
1200 |
27-04-07-01 |
eClass |
1400 |
27-04-07-01 |
eClass |
600 |
27-04-90-02 |
eClass |
710 |
27-04-90-02 |
eClass |
800 |
27-04-90-02 |
eClass |
900 |
27-04-07-01 |
eClass |
910 |
27-04-07-01 |
ETIM |
700 |
EC002540 |
ETIM |
800 |
EC002540 |
ETIM |
900 |
EC002540 |
IDEA |
400 |
4130 |
UNSPSC |
1500 |
39-12-10-04 |
|
|
|
|