COMMUTATING CHOKE FOR CONVERTER; PHASES:1; UN1(V):400; ITHMAX 1(A) / F1(HZ):11,2 /50; I LN (A):10,08; UK(%):4; LN(MH):4,32; TA/ISOKL:40 /B; IP00; TYPE OF TERMINALS:SCREW/TAB CONNECTION; EN 61558-2-20 >CHOKE<
Número de artículo (número de mercado) |
4EM4911-8CB00 |
Descripción de producto |
COMMUTATING CHOKE FOR CONVERTER; PHASES:1; UN1(V):400; ITHMAX 1(A) / F1(HZ):11,2 /50; I LN (A):10,08; UK(%):4; LN(MH):4,32; TA/ISOKL:40 /B; IP00; TYPE OF TERMINALS:SCREW/TAB CONNECTION; EN 61558-2-20 >CHOKE<
|
Familia de producto |
Bobinas |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
4M3 / 4M3 |
List Price |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Recargo del metal |
Ninguno |
Factor del metal |
--3----- |
Regulaciones de control de exportación |
AL : N / ECCN : N |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
23 Día/Días |
Peso neto (kg) |
1,800 Kg |
Dimensión de empaquetado |
180,00 x 180,00 x 155,00 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
MM |
Unidad de medida |
1 Piece |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
4001869943633 |
UPC |
804766368882 |
Commodity code |
85045000 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
CC-IC10 |
Grupo de productos |
3782 |
Group Code |
R750 |
País de origen |
Chequia |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliant since: 01.07.2006 |
Clase de producto |
C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito. |
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
|
Version
|
Clasificación
|
eClass |
1200 |
27-42-01-90 |
eClass |
1400 |
27-42-01-90 |
eClass |
600 |
27-42-01-01 |
eClass |
710 |
27-42-01-90 |
eClass |
800 |
27-42-01-90 |
eClass |
900 |
27-42-01-90 |
eClass |
910 |
27-42-01-90 |
ETIM |
700 |
EC002563 |
ETIM |
800 |
EC002563 |
ETIM |
900 |
EC002563 |
IDEA |
400 |
4150 |
UNSPSC |
1500 |
39-12-10-12 |
|
|
|
|