SILIZED fuse link 500 V for semiconductor protection Quick-acting, size DIVH, R1 1/4", 100A
Número de artículo (número de mercado) |
5SD520 |
Descripción de producto |
SILIZED fuse link 500 V for semiconductor protection Quick-acting, size DIVH, R1 1/4", 100A
|
Familia de producto |
Tipo SILIZED |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
15J / 1DM |
List Price |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Recargo del metal |
Ninguno |
Factor del metal |
LHP----- |
Regulaciones de control de exportación |
AL : N / ECCN : N |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
3 Día/Días |
Peso neto (kg) |
0,114 Kg |
Dimensión de empaquetado |
38,00 x 115,00 x 68,00 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
MM |
Unidad de medida |
1 Piece |
Cantidad por paquete |
1 |
Cantidad mínima de pedido |
3 |
EAN |
4001869021508 |
UPC |
Not available |
Commodity code |
85361090 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
LV10.1 |
Grupo de productos |
5540 |
Group Code |
P310 |
País de origen |
Slovenia |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliant since: 01.06.2006 |
Clase de producto |
D: productos hechos para el pedido/especificaciones de cliente que requieren servicios de ingeniería, que no pueden ser reutilizados o utilizaron (diseño al cliente) |
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
|
Version
|
Clasificación
|
eClass |
1200 |
27-14-20-04 |
eClass |
1400 |
27-14-20-04 |
eClass |
600 |
27-14-20-04 |
eClass |
710 |
27-14-20-04 |
eClass |
800 |
27-14-20-04 |
eClass |
900 |
27-14-20-04 |
eClass |
910 |
27-14-20-04 |
ETIM |
700 |
EC000099 |
ETIM |
800 |
EC000099 |
ETIM |
900 |
EC000099 |
IDEA |
400 |
4947 |
UNSPSC |
1500 |
39-12-16-18 |
|
|
|
|