DIAZED fuse link 690 V for cable and line protection Operating class gG Size DIII, E33, 4 A
Número de artículo (número de mercado) |
5SD8004 |
Descripción de producto |
DIAZED fuse link 690 V for cable and line protection Operating class gG Size DIII, E33, 4 A
|
Familia de producto |
SENTRON Sistema de fusibles DIAZED |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
13I / 1BM |
List Price |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Recargo del metal |
Ninguno |
Factor del metal |
L-P----- |
Regulaciones de control de exportación |
AL : N / ECCN : N |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
3 Día/Días |
Peso neto (kg) |
0,070 Kg |
Dimensión de empaquetado |
160,00 x 160,00 x 70,00 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
MM |
Unidad de medida |
1 Piece |
Cantidad por paquete |
1 |
Cantidad mínima de pedido |
5 |
EAN |
4001869021652 |
UPC |
754554214955 |
Commodity code |
85361010 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
LV10.1 |
Grupo de productos |
5535 |
Group Code |
P310 |
País de origen |
Slovenia |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliant since: 01.07.2006 |
Clase de producto |
B: retorno restringido, póngase en contacto con su contacto partner de Siemens |
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
|
Version
|
Clasificación
|
eClass |
12 |
27-14-20-04 |
eClass |
14 |
27-14-20-04 |
eClass |
6 |
27-14-20-04 |
eClass |
7.1 |
27-14-20-04 |
eClass |
8 |
27-14-20-04 |
eClass |
9 |
27-14-20-04 |
eClass |
9.1 |
27-14-20-04 |
ETIM |
7 |
EC000099 |
ETIM |
8 |
EC000099 |
ETIM |
9 |
EC000099 |
IDEA |
4 |
4947 |
UNSPSC |
15 |
39-12-16-18 |
|
|
|
|