17.11.2024 5:16:10 AM
Product Catalog
  • Product Catalog
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimice
5SG7153
Product
MINIZED, Switch disconnector with Fuse, D02, 1P+N, In: 63 A, Un AC: 230 V
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 5SG7153
Descripción de producto MINIZED, Switch disconnector with Fuse, D02, 1P+N, In: 63 A, Un AC: 230 V
Familia de producto Interruptores-secc. MINIZED e interruptores-secc.-fusibles MINIZED
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local 12K / 1BM
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Recargo del metal Ninguno
Factor del metal L-P-----
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : N
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 3 Día/Días
Peso neto (kg) 0,278 Kg
Dimensión de empaquetado 82,00 x 94,00 x 57,00
Unidad de tamaño de paquete de medida MM
Unidad de medida 1 Piece
Cantidad por paquete 1
Cantidad mínima de pedido 2
Información adicional del producto
EAN 4001869319261
UPC Not available
Commodity code 85363030
LKZ_FDB/ CatalogID LV10.1
Grupo de productos 5536
Group Code P310
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 01.07.2006
Clase de producto B: retorno restringido, póngase en contacto con su contacto partner de Siemens
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
 
Version Clasificación
eClass 12 27-14-21-10
eClass 14 27-14-21-10
eClass 6 27-14-21-10
eClass 7.1 27-14-21-10
eClass 8 27-14-21-10
eClass 9 27-14-21-10
eClass 9.1 27-14-21-10
ETIM 7 EC000277
ETIM 8 EC000277
ETIM 9 EC000277
UNSPSC 15 39-12-22-33
|
Compre producto
Cantidad 1 Piece
;