20.11.2024 5:36:08 PM
Product Catalog
  • Product Catalog
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimice
5SM2322-6
Product
Imagen similar
RC unit for 5SY, 2-pole, type A, In: 40 A, 30 mA, Un AC: 230 V
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 5SM2322-6
Descripción de producto RC unit for 5SY, 2-pole, type A, In: 40 A, 30 mA, Un AC: 230 V
Familia de producto Bloques diferenciales
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local 11C / 1AH
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Recargo del metal Ninguno
Factor del metal L-O-----
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : N
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 3 Día/Días
Peso neto (kg) 0,201 Kg
Dimensión de empaquetado 106,00 x 76,00 x 81,00
Unidad de tamaño de paquete de medida MM
Unidad de medida 1 Piece
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN 4001869171166
UPC Not available
Commodity code 85362010
LKZ_FDB/ CatalogID LV10.1
Grupo de productos 5511
Group Code P310
País de origen Romania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 01.06.2006
Clase de producto A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Número SCIP
Clasificaciones
 
Version Clasificación
eClass 12 27-14-22-10
eClass 14 27-14-22-10
eClass 6 27-14-22-10
eClass 7.1 27-14-22-10
eClass 8 27-14-22-10
eClass 9 27-14-22-10
eClass 9.1 27-14-22-10
ETIM 7 EC002297
ETIM 8 EC002297
ETIM 9 EC002297
IDEA 4 4875
UNSPSC 15 39-12-16-01
|
Compre producto
Cantidad 1 Piece
;