01.11.2024 8:14:22 AM
Product Catalog
  • Product Catalog
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimice
5SM3645-0
Product
Residual current operated circuit breaker, 4-pole, type AC, In: 125 A, 300 mA, Un AC: 400 V
Notas
El producto ya no está disponible. Sucesor
5SV4645-0 Compare Productos
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 5SM3645-0
Descripción de producto Residual current operated circuit breaker, 4-pole, type AC, In: 125 A, 300 mA, Un AC: 400 V
Familia de producto Not available
Ciclo de vida del producto (PLM) PM490:Inicio del último año de apoyo
Fecha efectiva de PLM Producto descontinuado desde: 0
Notas
El producto ya no está disponible. Sucesor
5SV4645-0 Compare Productos
Información de sucesor
Succesor 5SV4645-0
Descripción del sucesor residual current operated circuit breaker, 4-pole, type AC, In: 125 A, 300 mA, Un AC: 400 V, use of these devices is not permitted in all countries. Observe national installation regulations!
Datos de precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local 194 / 1AI
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Recargo del metal Ninguno
Factor del metal L-O-----
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación ECCN : N / AL : N
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 10 Día/Días
Peso neto (kg) 0,524 Kg
Dimensión de empaquetado 117,00 x 115,00 x 90,00
Unidad de tamaño de paquete de medida MM
Unidad de medida 1 Piece
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN 4001869199566
UPC Not available
Commodity code 85362090
LKZ_FDB/ CatalogID LV10.1
Grupo de productos 5510
Group Code P310
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 01.06.2006
Clase de producto B: retorno restringido, póngase en contacto con su contacto partner de Siemens
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
  Not available
|
Compre producto
Cantidad 1 Piece
;