01.11.2024 5:26:21 AM
Product Catalog
  • Product Catalog
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimice
5SU1324-7KX06
Product
Imagen similar
RCBO, Icn: 10 kA, 2P, type A, 30 mA, C-Char, In: 6 A, Un AC: 110 V
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 5SU1324-7KX06
Descripción de producto RCBO, Icn: 10 kA, 2P, type A, 30 mA, C-Char, In: 6 A, Un AC: 110 V
Familia de producto Diferenciales combinados
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local 11D / 1BC
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Recargo del metal Ninguno
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : N
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 15 Día/Días
Peso neto (kg) 0,403 Kg
Dimensión de empaquetado 56,00 x 92,00 x 82,00
Unidad de tamaño de paquete de medida MM
Unidad de medida 1 Piece
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN 4001869528724
UPC Not available
Commodity code 85362010
LKZ_FDB/ CatalogID LV10
Grupo de productos 5516
Group Code P310
País de origen Romania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 01.06.2006
Clase de producto B: retorno restringido, póngase en contacto con su contacto partner de Siemens
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Número SCIP
Clasificaciones
 
Version Clasificación
eClass 1200 27-14-22-07
eClass 1400 27-14-22-07
eClass 600 27-14-22-07
eClass 710 27-14-22-07
eClass 800 27-14-22-07
eClass 900 27-14-22-07
eClass 910 27-14-22-07
ETIM 700 EC000905
ETIM 800 EC000905
ETIM 900 EC000905
UNSPSC 1500 39-12-16-03
|
Compre producto
Cantidad 1 Piece
;