21.05.2024 6:56:01 AM
Product Catalog
  • Product Catalog
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimice
5TE6800
Product
SCHUKO socket outlet 16 A according to DIN VDE 0620 for installation in distribution boards
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 5TE6800
Descripción de producto SCHUKO socket outlet 16 A according to DIN VDE 0620 for installation in distribution boards
Familia de producto SENTRON Bases de enchufe REG 5TE6
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local 13D / 1BK
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Recargo del metal Ninguno
Factor del metal L-P-----
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : N
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 3 Día/Días
Peso neto (kg) 0,079 Kg
Dimensión de empaquetado 97,00 x 51,00 x 82,00
Unidad de tamaño de paquete de medida MM
Unidad de medida 1 Piece
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN 4001869311982
UPC Not available
Commodity code 85369010
LKZ_FDB/ CatalogID LV10.1
Grupo de productos 5520
Group Code P310
País de origen Romania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 01.01.2006
Clase de producto A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
 
Version Clasificación
eClass 12 27-14-23-05
eClass 14 27-14-23-05
eClass 6 27-14-23-05
eClass 7.1 27-14-23-05
eClass 8 27-14-23-05
eClass 9 27-14-23-05
eClass 9.1 27-14-23-05
ETIM 7 EC001663
ETIM 8 EC001663
ETIM 9 EC001663
|
Compre producto
Cantidad 1 Piece
;