CHARGING CONTROLLER 20A FOR CHARGING UNTIS IEC 61851, MODE 3 230/400V POWER SUPPLY 110/230V AC
Notas
El producto ya no está disponible
Si necesita ayuda póngase en contacto con nuestra oficina local de Siemens
Número de artículo (número de mercado) |
5TT3200-3KK20 |
Descripción de producto |
CHARGING CONTROLLER 20A FOR CHARGING UNTIS IEC 61851, MODE 3 230/400V POWER SUPPLY 110/230V AC
|
Familia de producto |
Not available |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM500:Suspendido el producto limitado o fin de soporte PLM |
Fecha efectiva de PLM |
Fin del ciclo de vida de producto desde: 0 |
Notas |
El producto ya no está disponible
Si necesita ayuda póngase en contacto con nuestra oficina local de Siemens
|
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
15A / 1DA |
List Price |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Recargo del metal |
Ninguno |
Factor del metal |
L-P----- |
Regulaciones de control de exportación |
ECCN : N / AL : N |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
2 Día/Días |
Peso neto (kg) |
0,224 Kg |
Dimensión de empaquetado |
111,00 x 112,00 x 84,00 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
MM |
Unidad de medida |
0 Piece |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
4001869434551 |
UPC |
Not available |
Commodity code |
85371091 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
LV10.1 |
Grupo de productos |
5761 |
Group Code |
P310 |
País de origen |
Alemania |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliant since: 01.10.2010 |
Clase de producto |
B: retorno restringido, póngase en contacto con su contacto partner de Siemens |
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
Not available |
|
|
|