02.11.2024 2:18:10 AM
Product Catalog
  • Product Catalog
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimice
N 567/11 | 5WG1567-1AB11
Product
N 567/11 - KNX Switch actuator, 8 x 230 V AC, 8 A
Notas
Load current 10A instead of 8A; product with 8MW instead of 4MW; bus-powered electronics instead of integrated power supply for 230V
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Producto
Número de artículo (número de mercado) N 567/11 | 5WG1567-1AB11
Descripción de producto N 567/11 - KNX Switch actuator, 8 x 230 V AC, 8 A
Familia de producto Not available
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Notas
Load current 10A instead of 8A; product with 8MW instead of 4MW; bus-powered electronics instead of integrated power supply for 230V
Datos de precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Recargo del metal Ninguno
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : N
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 1 Día/Días
Peso neto (kg) 0,313 Kg
Dimensión de empaquetado 11,30 x 11,40 x 8,80
Unidad de tamaño de paquete de medida CMT
Unidad de medida 1 Piece
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN 4001869314501
UPC Not available
Commodity code 85371091
LKZ_FDB/ CatalogID BT_Catalog
Grupo de productos QBL2
Group Code H5DL
País de origen Romania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 26.02.2007
Clase de producto Not available
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
  Not available
|
Compre producto
Cantidad 1 Piece
;