26.12.2024 7:45:27 PM
Product Catalog
  • Product Catalog
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimice
6AG1052-2HB08-7BA1
Product
Imagen similar
SIPLUS LOGO! 24RCEO (AC) based on 6ED1052-2HB08-0BA1 with conformal coating, -40…+70 °C, start up -25 °C, logic module, power supply / I/O: 24 V DC/24 V AC/relay, 8 DI/4 DQ, without display, memory 400 blocks, modularly expandable, Ethernet, integrated web server, data log, user-defined web pages, standard microSD card for LOGO! Soft Comfort V8.3 or higher older projects executable cloud connection in all LOGO! 8.3 basic units
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6AG1052-2HB08-7BA1
Descripción de producto SIPLUS LOGO! 24RCEO (AC) based on 6ED1052-2HB08-0BA1 with conformal coating, -40…+70 °C, start up -25 °C, logic module, power supply / I/O: 24 V DC/24 V AC/relay, 8 DI/4 DQ, without display, memory 400 blocks, modularly expandable, Ethernet, integrated web server, data log, user-defined web pages, standard microSD card for LOGO! Soft Comfort V8.3 or higher older projects executable cloud connection in all LOGO! 8.3 basic units
Familia de producto SIPLUS LOGO! Módulos básicos sin display
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local 470 / 470
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Recargo del metal Ninguno
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : 9N9999
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 1 Día/Días
Peso neto (kg) 0,254 Kg
Dimensión de empaquetado 8,40 x 10,30 x 7,60
Unidad de tamaño de paquete de medida CM
Unidad de medida 1 Piece
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN 4047618119355
UPC Not available
Commodity code 85371091
LKZ_FDB/ CatalogID A&DSE/SIP ADD
Grupo de productos 4601
Group Code R151
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 30.09.2020
Clase de producto B: retorno restringido, póngase en contacto con su contacto partner de Siemens
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
 
Version Clasificación
eClass 12 27-24-22-16
eClass 14 27-24-22-16
eClass 6 27-24-22-16
eClass 7.1 27-24-22-16
eClass 8 27-24-22-16
eClass 9 27-24-22-16
eClass 9.1 27-24-22-16
ETIM 7 EC001417
ETIM 8 EC001417
ETIM 9 EC001417
IDEA 4 3565
UNSPSC 15 32-15-17-05
|
Compre producto
Cantidad 1 Piece
;