26.12.2024 5:57:29 AM
Product Catalog
  • Product Catalog
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimice
6AG1067-1AA24-0AA1
Product
Imagen similar
SINUMERIK 828D Basic with software for Turning and milling
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6AG1067-1AA24-0AA1
Descripción de producto SINUMERIK 828D Basic with software for Turning and milling
Familia de producto Sinopsis de datos de pedido
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local S50 / 2L2
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Recargo del metal Ninguno
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : 5D002ENCU
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 60 Día/Días
Peso neto (kg) 30,000 Kg
Unidad de tamaño de paquete de medida Not available
Unidad de medida 1 Piece
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN Not available
UPC Not available
Commodity code 85371010
LKZ_FDB/ CatalogID A&DSE/SIDEMO
Grupo de productos 4A4Z
Group Code R394
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliance in clarification
Clase de producto C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito.
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Número SCIP
Clasificaciones
 
Version Clasificación
eClass 12 27-24-21-90
eClass 14 27-24-21-90
eClass 6 27-24-21-90
eClass 7.1 27-24-21-90
eClass 8 27-24-21-90
eClass 9 27-24-21-90
eClass 9.1 27-24-21-90
ETIM 7 EC001422
ETIM 8 EC001422
ETIM 9 EC001422
IDEA 4 3578
UNSPSC 15 32-15-17-07
|
Compre producto
Cantidad 1 Piece
;