SINAMICS V20 TRAINING CASE IN A COMPACT DESIGN. WITH THE COMPONENTS: SINAMICS V20, FSA, 0.12 KW AND ASYNCHRONOUS MOTOR. SUPPLY VOLTAGE: 1AC 230V WXHXD (MM): 180 X 450 X 400 WEIGHT: APPROX. 9 KG THE V20 TRAINING CASE IS SUPPLIED IN A STACKABLE TANOS SYSTAINER SIZE 4 CASE.
Notas
Producto eliminado sin reemplazo
Si necesita ayuda póngase en contacto con nuestra oficina local de Siemens
Número de artículo (número de mercado) |
6AG1067-2AA00-0AB6 |
Descripción de producto |
SINAMICS V20 TRAINING CASE IN A COMPACT DESIGN. WITH THE COMPONENTS: SINAMICS V20, FSA, 0.12 KW AND ASYNCHRONOUS MOTOR. SUPPLY VOLTAGE: 1AC 230V WXHXD (MM): 180 X 450 X 400 WEIGHT: APPROX. 9 KG THE V20 TRAINING CASE IS SUPPLIED IN A STACKABLE TANOS SYSTAINER SIZE 4 CASE.
|
Familia de producto |
Not available |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM500:Suspendido el producto limitado o fin de soporte PLM |
Fecha efectiva de PLM |
Fin del ciclo de vida de producto desde: 0 |
Notas |
Producto eliminado sin reemplazo
Si necesita ayuda póngase en contacto con nuestra oficina local de Siemens
|
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
336 / 336 |
List Price |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Recargo del metal |
Ninguno |
Factor del metal |
Ninguno |
Regulaciones de control de exportación |
ECCN : N / AL : N |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
30 Día/Días |
Peso neto (kg) |
10,000 Kg |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
Not available |
Unidad de medida |
0 Piece |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
Not available |
UPC |
887621209872 |
Commodity code |
90230080 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
A&DSE/SIDEMO |
Grupo de productos |
9766 |
Group Code |
R220 |
País de origen |
Alemania |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliance in clarification |
Clase de producto |
C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito. |
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
Not available |
|
|
|