04.11.2024 5:47:23 PM
Product Catalog
  • Product Catalog
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimice
6AG1067-2AA00-0CA0
Product
Imagen similar
The training case SINAMICS G120/S120 TIA contains the following components: SIMATIC S7-1500 CPU 1511-1 PN SIMATIC S7, memory card 4 MB SIMATIC S7-1500 AI 4 SIMATIC S7-1500 DI/DQ SINAMICS PM240-2, CU240E-2 PN F CU250S-2 PN, CU310-2 PN, 1LA7060 with encoder and brake SIMOTICS S1FK7 servo motor HxWxD (mm): 420 x 396 x 296 mm Weight: approx. 20 kg Supply voltage: 230 V 1AC possible. The training case is supplied as stackable case Tanos Systainer Sz. 5
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6AG1067-2AA00-0CA0
Descripción de producto The training case SINAMICS G120/S120 TIA contains the following components: SIMATIC S7-1500 CPU 1511-1 PN SIMATIC S7, memory card 4 MB SIMATIC S7-1500 AI 4 SIMATIC S7-1500 DI/DQ SINAMICS PM240-2, CU240E-2 PN F CU250S-2 PN, CU310-2 PN, 1LA7060 with encoder and brake SIMOTICS S1FK7 servo motor HxWxD (mm): 420 x 396 x 296 mm Weight: approx. 20 kg Supply voltage: 230 V 1AC possible. The training case is supplied as stackable case Tanos Systainer Sz. 5
Familia de producto Sinopsis de datos de pedido
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local S50 / 2L2
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Recargo del metal Ninguno
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : 9I999IR / ECCN : EAR99H
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 60 Día/Días
Peso neto (kg) 14,000 Kg
Unidad de tamaño de paquete de medida Not available
Unidad de medida 1 Piece
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN Not available
UPC 804766951732
Commodity code 90230080
LKZ_FDB/ CatalogID A&DSE/SIDEMO
Grupo de productos 4A4Z
Group Code R394
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliance in clarification
Clase de producto C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito.
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
 
Version Clasificación
eClass 12 27-02-31-01
eClass 14 27-02-31-01
eClass 6 27-02-31-01
eClass 7.1 27-02-31-01
eClass 8 27-02-31-01
eClass 9 27-02-31-01
eClass 9.1 27-02-31-01
ETIM 7 EC001857
ETIM 8 EC001857
ETIM 9 EC001857
IDEA 4 4139
UNSPSC 15 39-12-10-07
|
Compre producto
Cantidad 1 Piece
;