27.12.2024 12:51:13 PM
Product Catalog
  • Product Catalog
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimice
6AG1101-1BB00-4AA3
Product
*** spare part *** SIPLUS NET SCALANCE X101-1 based on 6GK5101-1BB00-2AA3 with conformal coating, -10…+60 °C,
Notas
Para este producto está disponible un sucesor:
6AG1102-1GS00-7AC2 Compare Productos
Este producto es una pieza de repuesto
Si necesita ayuda póngase en contacto con nuestra oficina local de Siemens
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6AG1101-1BB00-4AA3
Descripción de producto *** spare part *** SIPLUS NET SCALANCE X101-1 based on 6GK5101-1BB00-2AA3 with conformal coating, -10…+60 °C,
Familia de producto Not available
Ciclo de vida del producto (PLM) PM410:Cancelación de producto
Fecha efectiva de PLM Producto se cancela desde: 0
Notas
Para este producto está disponible un sucesor:
6AG1102-1GS00-7AC2 Compare Productos
Este producto es una pieza de repuesto
Si necesita ayuda póngase en contacto con nuestra oficina local de Siemens
Información de sucesor
Succesor 6AG1102-1GS00-7AC2
Descripción del sucesor SIPLUS NET SCALANCE XCM102 based on 6GK5102-1GS00-2AC2 with conformal coating, -40…+70 °C, IE media converter unmanaged 1x 100/1000 Mbps RJ45 port, LED diagnostics, error signaling contact with set pushbutton redundant power supply, securing collar, manual as download available.
Datos de precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local 2AP / 2AP
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Recargo del metal Ninguno
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación ECCN : EAR99H / AL : N
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 60 Día/Días
Peso neto (kg) 0,670 Kg
Dimensión de empaquetado 15,00 x 15,00 x 5,00
Unidad de tamaño de paquete de medida CM
Unidad de medida 1 Piece
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN 4042948384671
UPC 887621540647
Commodity code 85176200
LKZ_FDB/ CatalogID A&DSE/SIP ADD
Grupo de productos X0SK
Group Code R151
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 01.01.2012
Clase de producto B: retorno restringido, póngase en contacto con su contacto partner de Siemens
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Número SCIP
Clasificaciones
  Not available
|
Compre producto
Cantidad 1 Piece
;