28.12.2024 9:42:10 PM
Product Catalog
  • Product Catalog
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimice
6AG1134-6PA20-7BD0
Product
SIPLUS ET 200SP AI Energy Meter 480VAC ST based on 6ES7134-6PA20-0BD0 with conformal coating, -40…+70 °C, analog input module, suitable for BU type D0, channel diagnostics
Notas
Para este producto un sustituto está disponible: 6AG1134-6PA01-7BU0
6AG1134-6PA01-7BU0 Compare Productos
Este producto es una pieza de repuesto
Si necesita ayuda póngase en contacto con nuestra oficina local de Siemens
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6AG1134-6PA20-7BD0
Descripción de producto SIPLUS ET 200SP AI Energy Meter 480VAC ST based on 6ES7134-6PA20-0BD0 with conformal coating, -40…+70 °C, analog input module, suitable for BU type D0, channel diagnostics
Familia de producto Not available
Ciclo de vida del producto (PLM) PM410:Cancelación de producto
Fecha efectiva de PLM Producto se cancela desde: 0
Notas
Para este producto un sustituto está disponible: 6AG1134-6PA01-7BU0
6AG1134-6PA01-7BU0 Compare Productos
Este producto es una pieza de repuesto
Si necesita ayuda póngase en contacto con nuestra oficina local de Siemens
Sustituir la información
Substituto 6AG1134-6PA01-7BU0
Descripción del sustituto SIPLUS ET 200SP AI EM CT ST based on: 6ES7134-6PA01-0BU0 with conformal coating, -40…+70 °C, analog input module, AI Energy Meter CT ST, for 1A or 5A current transformer, suitable for BU type U0, channel diagnostics
Datos de precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local 473 / 473
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Recargo del metal Ninguno
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación ECCN : N / AL : N
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 45 Día/Días
Peso neto (kg) 0,055 Kg
Dimensión de empaquetado 7,00 x 7,70 x 3,00
Unidad de tamaño de paquete de medida CM
Unidad de medida 1 Piece
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN 4047618085209
UPC 195125104730
Commodity code 85389091
LKZ_FDB/ CatalogID A&DSE/SIP ADD
Grupo de productos 4257
Group Code R151
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 18.07.2017
Clase de producto B: retorno restringido, póngase en contacto con su contacto partner de Siemens
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

4,4'-isopropylidenediphenol (Bisphenol A, BPA)

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Número SCIP
Clasificaciones
  Not available
|
Compre producto
Cantidad 1 Piece
;