SIPLUS ET 200SP F-DI 4/8x24 V DC HF based on 6ES7136-6BA01-0CA0 with conformal coating, -40…+60 °C, fail-safe digital inputs up to PL e (ISO 13849-1), SIL3 (IEC 61508)
Número de artículo (número de mercado) |
6AG1136-6BA01-2CA0 |
Descripción de producto |
SIPLUS ET 200SP F-DI 4/8x24 V DC HF based on 6ES7136-6BA01-0CA0 with conformal coating, -40…+60 °C, fail-safe digital inputs up to PL e (ISO 13849-1), SIL3 (IEC 61508)
|
Familia de producto |
SIPLUS Módulos de entradas digitales F |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
473 / 473 |
List Price |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Recargo del metal |
Ninguno |
Factor del metal |
Ninguno |
Regulaciones de control de exportación |
AL : N / ECCN : 9N9999 |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
65 Día/Días |
Peso neto (kg) |
0,061 Kg |
Dimensión de empaquetado |
6,90 x 7,50 x 3,20 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
CM |
Unidad de medida |
1 Piece |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
4047618124816 |
UPC |
195125313798 |
Commodity code |
85389091 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
A&DSE/SIP ADD |
Grupo de productos |
4257 |
Group Code |
R151 |
País de origen |
Alemania |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliant since: 12.08.2021 |
Clase de producto |
B: retorno restringido, póngase en contacto con su contacto partner de Siemens |
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
|
Version
|
Clasificación
|
eClass |
12 |
27-24-26-04 |
eClass |
14 |
27-24-26-04 |
eClass |
6 |
27-24-26-04 |
eClass |
7.1 |
27-24-26-04 |
eClass |
8 |
27-24-26-04 |
eClass |
9 |
27-24-26-04 |
eClass |
9.1 |
27-24-26-04 |
ETIM |
7 |
EC001599 |
ETIM |
8 |
EC001599 |
ETIM |
9 |
EC001599 |
IDEA |
4 |
3566 |
UNSPSC |
15 |
32-15-17-05 |
|
|
|
|