***Spare Part*** ***Spare part*** SIPLUS ET 200SP, PROFINET interface module, IM 155-6PN Standard, -40...+70°C start up -25°C with conformal coating based on 6ES7155-6AA00-0BN0. max. 32 I/O modules, incl. server module 6AG1193-6PA00-7AA0, incl. Bus Adapter BA 2x RJ45 6AG1193-6AR00-7AA0
Notas
Número de artículo (número de mercado) |
6AG1155-6AA00-7BN0 |
Descripción de producto |
***Spare Part*** ***Spare part*** SIPLUS ET 200SP, PROFINET interface module, IM 155-6PN Standard, -40...+70°C start up -25°C with conformal coating based on 6ES7155-6AA00-0BN0. max. 32 I/O modules, incl. server module 6AG1193-6PA00-7AA0, incl. Bus Adapter BA 2x RJ45 6AG1193-6AR00-7AA0
|
Familia de producto |
Not available |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM500:Suspendido el producto limitado o fin de soporte PLM |
Fecha efectiva de PLM |
Fin del ciclo de vida de producto desde: 0 |
Notas |
|
Succesor |
6AG1155-6AA01-7BN0 |
Descripción del sucesor |
Not available |
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
473 / 473 |
List Price |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Recargo del metal |
Ninguno |
Factor del metal |
Ninguno |
Regulaciones de control de exportación |
ECCN : EAR99H / AL : N |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
Bajo petición |
Peso neto (kg) |
0,242 Kg |
Dimensión de empaquetado |
8,30 x 12,20 x 6,30 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
CM |
Unidad de medida |
0 Piece |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
4047618043063 |
UPC |
887621206680 |
Commodity code |
85176200 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
A&DSE/SIP ADD |
Grupo de productos |
4398 |
Group Code |
R740 |
País de origen |
Alemania |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliant since: 01.09.2014 |
Clase de producto |
B: retorno restringido, póngase en contacto con su contacto partner de Siemens |
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use |
No |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
Not available |
|
|
|