24.11.2024 12:10:36 PM
Product Catalog
  • Product Catalog
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimice
6AG1207-1BQ40-7AA3
Product
SIPLUS AS Interface 2 AI IP67 based on 3RK1207-1BQ40-0AA3 with conformal coating, -25…+70 °C, AS-Interface compact module, IP67 analog, 2 AI, number format S7, 2x inputs (M12), 4...20 mA for 4-wire sensors active channels 1 and 2 no smoothing filter 50 Hz mounting plate 3RK1901-0CA00 must be ordered separately, profile 7.3
Notas
Este producto es una pieza de repuesto
Si necesita ayuda póngase en contacto con nuestra oficina local de Siemens
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6AG1207-1BQ40-7AA3
Descripción de producto SIPLUS AS Interface 2 AI IP67 based on 3RK1207-1BQ40-0AA3 with conformal coating, -25…+70 °C, AS-Interface compact module, IP67 analog, 2 AI, number format S7, 2x inputs (M12), 4...20 mA for 4-wire sensors active channels 1 and 2 no smoothing filter 50 Hz mounting plate 3RK1901-0CA00 must be ordered separately, profile 7.3
Familia de producto Not available
Ciclo de vida del producto (PLM) PM410:Cancelación de producto
Fecha efectiva de PLM Producto se cancela desde: 0
Notas
Este producto es una pieza de repuesto
Si necesita ayuda póngase en contacto con nuestra oficina local de Siemens
Datos de precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local 471 / 471
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Recargo del metal Ninguno
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación ECCN : EAR99H / AL : N
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 60 Día/Días
Peso neto (kg) 0,187 Kg
Dimensión de empaquetado 75,00 x 163,00 x 45,00
Unidad de tamaño de paquete de medida MM
Unidad de medida 1 Piece
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN 4042948551011
UPC Not available
Commodity code 85371098
LKZ_FDB/ CatalogID A&DSE/SIP ADD
Grupo de productos 4573
Group Code R151
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 01.05.2012
Clase de producto B: retorno restringido, póngase en contacto con su contacto partner de Siemens
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Número SCIP
Clasificaciones
  Not available
|
Compre producto
Cantidad 1 Piece
;