27.11.2024 7:39:07 AM
Product Catalog
  • Product Catalog
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimice
6AG1212-1HE31-2XB0
Product
Imagen similar
***spare part*** SIPLUS S7-1200 CPU 1212C DC/DC/relay based on 6ES7212-1HE31-0XB0 with conformal coating, -40…+70 °C, start up -25 °C, signal board: 0, compact CPU, DC/DC/relay, onboard I/O: 8 DI 24 V DC 6 DQ relay 2 A 2 AI 0-10 V DC power supply: 20.4-28.8 V DC program/data memory 50 KB
Notas
Este producto es una pieza de repuesto
Si necesita ayuda póngase en contacto con nuestra oficina local de Siemens
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6AG1212-1HE31-2XB0
Descripción de producto ***spare part*** SIPLUS S7-1200 CPU 1212C DC/DC/relay based on 6ES7212-1HE31-0XB0 with conformal coating, -40…+70 °C, start up -25 °C, signal board: 0, compact CPU, DC/DC/relay, onboard I/O: 8 DI 24 V DC 6 DQ relay 2 A 2 AI 0-10 V DC power supply: 20.4-28.8 V DC program/data memory 50 KB
Familia de producto Not available
Ciclo de vida del producto (PLM) PM410:Cancelación de producto
Fecha efectiva de PLM Producto se cancela desde: 0
Notas
Este producto es una pieza de repuesto
Si necesita ayuda póngase en contacto con nuestra oficina local de Siemens
Datos de precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local S20 / 2ET
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Recargo del metal Ninguno
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación ECCN : EAR99H / AL : N
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 60 Día/Días
Peso neto (kg) 0,393 Kg
Dimensión de empaquetado 11,00 x 11,00 x 9,00
Unidad de tamaño de paquete de medida CM
Unidad de medida 1 Piece
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN 4047618042899
UPC 887621143756
Commodity code 85371091
LKZ_FDB/ CatalogID A&DSE/SIP ADD
Grupo de productos 4397
Group Code R151
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 01.09.2014
Clase de producto C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito.
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Número SCIP
Clasificaciones
  Not available
|
Compre producto
Cantidad 1 Piece
;