***SPARE PART*** SIPLUS S7-300 PS 307 -25 ... +70 DGR C WITH CONFORMAL COATING BASED ON 6ES7307-1EA80-0AA0 . STABILIZED POWER SUPPLY INPUT: 120/230 V AC OUTPUT: 24 V DC/5 A
Notas
Número de artículo (número de mercado) |
6AG1307-1EA80-2AA0 |
Descripción de producto |
***SPARE PART*** SIPLUS S7-300 PS 307 -25 ... +70 DGR C WITH CONFORMAL COATING BASED ON 6ES7307-1EA80-0AA0 . STABILIZED POWER SUPPLY INPUT: 120/230 V AC OUTPUT: 24 V DC/5 A
|
Familia de producto |
Not available |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM500:Suspendido el producto limitado o fin de soporte PLM |
Fecha efectiva de PLM |
Fin del ciclo de vida de producto desde: 0 |
Notas |
|
Succesor |
6AG1307-1EA01-7AA0 |
Descripción del sucesor |
SIPLUS S7-300 PS 307 based on 6ES7307-1EA01-0AA0 with conformal coating, -25…+70 °C, stabilized power supply input: 120/230 V AC output: 24 V DC/5 A |
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
471 / 471 |
List Price |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Recargo del metal |
Ninguno |
Factor del metal |
Ninguno |
Regulaciones de control de exportación |
ECCN : N / AL : N |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
17 Día/Días |
Peso neto (kg) |
0,670 Kg |
Dimensión de empaquetado |
17,00 x 13,00 x 7,00 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
CM |
Unidad de medida |
0 Piece |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
4025515138914 |
UPC |
040892692112 |
Commodity code |
85044090 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
A&DSE/SIP ADD |
Grupo de productos |
4395 |
Group Code |
R740 |
País de origen |
Alemania |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliance in clarification |
Clase de producto |
C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito. |
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
Not available |
|
|
|