24.11.2024 8:28:39 PM
Product Catalog
  • Product Catalog
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimice
6AG1343-1GX30-4XE0
No hay foto disponible
***Spare part*** SIPLUS NET CP 343-1 Advanced for medial exposure with conformal coating based on 6GK7343-1GX30-0XE0. Communications processor for Connection of SIMATIC S7-300CPU to Ind. Ethernet:PROFINET IO- Controller or/and IO-Device RT and IRT, MRP, PROFINET CBA TCP/IP,ISO,UDP,S7 COM, S5-comp. KOM.(Send/Receive)M.Fetch/Write with and without RFC 1006, MULTICAST Diagnostic extension,SNMP,DHCP, FTP client/server, Email, Data storage on C plug PROFINET-SS 2x RJ45(10/100 Mbit) SWITCH, Gigabit interface 1x RJ45 (10/100/1000 MB)
Notas
El producto ya no está disponible. Sucesor
6AG1343-1GX31-4XE0 Compare Productos
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6AG1343-1GX30-4XE0
Descripción de producto ***Spare part*** SIPLUS NET CP 343-1 Advanced for medial exposure with conformal coating based on 6GK7343-1GX30-0XE0. Communications processor for Connection of SIMATIC S7-300CPU to Ind. Ethernet:PROFINET IO- Controller or/and IO-Device RT and IRT, MRP, PROFINET CBA TCP/IP,ISO,UDP,S7 COM, S5-comp. KOM.(Send/Receive)M.Fetch/Write with and without RFC 1006, MULTICAST Diagnostic extension,SNMP,DHCP, FTP client/server, Email, Data storage on C plug PROFINET-SS 2x RJ45(10/100 Mbit) SWITCH, Gigabit interface 1x RJ45 (10/100/1000 MB)
Familia de producto Not available
Ciclo de vida del producto (PLM) PM500:Suspendido el producto limitado o fin de soporte PLM
Fecha efectiva de PLM Fin del ciclo de vida de producto desde: 0
Notas
El producto ya no está disponible. Sucesor
6AG1343-1GX31-4XE0 Compare Productos
Información de sucesor
Succesor 6AG1343-1GX31-4XE0
Descripción del sucesor SIPLUS NET CP 343-1 Advanced based on 6GK7343-1GX31-0XE0 with conformal coating, 0…+60 °C, for connection of the SIMATIC S7-300 CPU to Ind. Ethernet; PROFINET IO controller and/or IO Device; RT and RT and IRT IRT, MRP, PROFINET CBA; TCP/IP ISO, UDP, S7 communication, S5-compatible communication, (send/receive) with fetch/write with and without RFC 1006, multicast diagnostics extension,SNMP,DHCP, FTP client/server, email, Gigabit-SS1X RJ45 (10/100/1000); PROFINET interface 2x RJ45(10/100 Mbit) PROFINET CBA; security
Datos de precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local 471 / 471
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Recargo del metal Ninguno
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación ECCN : N / AL : N
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) Bajo petición
Peso neto (kg) 0,503 Kg
Dimensión de empaquetado 13,70 x 14,60 x 10,60
Unidad de tamaño de paquete de medida CM
Unidad de medida 0 Piece
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN 4042948520420
UPC Not available
Commodity code 85176200
LKZ_FDB/ CatalogID A&DSE/SIP ADD
Grupo de productos 4395
Group Code R740
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 01.01.2012
Clase de producto C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito.
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use No
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Número SCIP
Clasificaciones
  Not available
|
Compre producto
Cantidad 0 Piece
;