24.11.2024 9:38:12 PM
Product Catalog
  • Product Catalog
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimice
6AG1370-0AA01-7AA0
Product
Imagen similar
SIPLUS S7-300 DM370 based on 6ES7370-0AA01-0AA0 with conformal coating, -40…+70 °C, dummy module use for module replacement
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6AG1370-0AA01-7AA0
Descripción de producto SIPLUS S7-300 DM370 based on 6ES7370-0AA01-0AA0 with conformal coating, -40…+70 °C, dummy module use for module replacement
Familia de producto SIPLUS S7-300 DM 370
Ciclo de vida del producto (PLM) PM400:Fase Inicio / Ilimitado suministro de repuestos
Fecha efectiva de PLM Eliminación de producto desde: 0
Datos de precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local 2AP / 2AP
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Recargo del metal Ninguno
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : N
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 45 Día/Días
Peso neto (kg) 0,221 Kg
Dimensión de empaquetado 15,00 x 13,00 x 4,80
Unidad de tamaño de paquete de medida CM
Unidad de medida 1 Piece
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN 4047618049713
UPC 804766216985
Commodity code 85389091
LKZ_FDB/ CatalogID A&DSE/SIP ADD
Grupo de productos 4646
Group Code R151
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 01.12.2013
Clase de producto B: retorno restringido, póngase en contacto con su contacto partner de Siemens
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Número SCIP
Clasificaciones
 
Version Clasificación
eClass 12 27-24-22-11
eClass 14 27-24-22-11
eClass 6 27-24-22-11
eClass 7.1 27-24-22-11
eClass 8 27-24-22-11
eClass 9 27-24-22-11
eClass 9.1 27-24-22-11
ETIM 7 EC000238
ETIM 8 EC000238
ETIM 9 EC000238
IDEA 4 3568
UNSPSC 15 32-15-17-05
|
Compre producto
Cantidad 1 Piece
;